Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:41:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


6305-C-2HRS-L038>V
Deep groove ball bearing
Deep groove ball bearing 63..-C-2HRS, single row, Generation C, seals, steel sheet metal cage
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Main Dimensions & Performance Data
d | 25 mm | Bore diameter |
D | 62 mm | Outside diameter |
B | 17 mm | Width |
Cr | 26.500 N | Basic dynamic load rating, radial |
C0r | 11.500 N | Basic static load rating, radial |
Cur | 790 N | Fatigue load limit, radial |
nG | 11.300 1/min | Limiting speed |
≈m | 0,226 kg | Gewicht |
Mounting dimensions
da min | 32 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 55 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
ra max | 1 mm | Maximum fillet radius |
Dimensions
rmin | 1,1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 51,55 mm | Shoulder diameter outer ring |
D2 | 53,8 mm | Caliber diameter outer ring |
d1 | 35,45 mm | Shoulder diameter inner ring |
d2 | 34,12 mm | Caliber diameter inner ring |
Temperature range
Tmin | -20 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 100 °C | Operating temperature max. |
Calculation factors
f0 | 12,4 | Calculation factor |